Grijaće mrežice

140F0329



Devimat DSVF-150

140F0329

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F0329 
Naziv DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Konstrukcija mrežice Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Učin 150  W/m²
Duljina mrežice 2  m
Širina mrežice 0.5  m
Površina mrežice 1 
Snaga W 150  W
Napajanje 230  V
Konstrukcija kabela Single conductor 
Temperatura 120  °C
Min. radna temp. -5  °C
Max radna temp. 116  °C
Debljina 2.5  mm
IP zaštita IPX7 
Izolacija vodiča FEP 
Vanjski plašt PVDF 
Natezna čvrstoća 120  N
Deformacijska čvrstoća 600  N
Odobrenje VDE 
Jamstvo 20 Years 
EAN 5703466202784