Grijaće mrežice

140F0419



Devimat DTIF-100, DTIF-150

140F0419

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F0419 
Naziv DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe 
Konstrukcija mrežice Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Učin 100  W/m²
Duljina mrežice 6  m
Širina mrežice 0.5  m
Površina mrežice 3 
Snaga W 300  W
Napajanje 230  V
Konstrukcija kabela Twin conductor 
Temperatura 120  °C
Min. radna temp. -5  °C
Max radna temp. 118  °C
Debljina 3.5  mm
IP zaštita IPX7 
Izolacija vodiča FEP 
Vanjski plašt PVDF 
Natezna čvrstoća 120  N
Deformacijska čvrstoća 600  N
Odobrenje Semko 
Jamstvo 20 Years 
EAN 5703466203101