Grijaće mrežice

140F0444



Devimat DTIF-100, DTIF-150

140F0444

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F0444 
Naziv DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe 
Konstrukcija mrežice Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Učin 150  W/m²
Duljina mrežice 1  m
Širina mrežice 0.5  m
Površina mrežice 0.5 
Snaga W 75  W
Napajanje 230  V
Konstrukcija kabela Twin conductor 
Temperatura 120  °C
Min. radna temp. -5  °C
Max radna temp. 117  °C
Debljina 3.5  mm
IP zaštita IPX7 
Izolacija vodiča FEP 
Vanjski plašt PVDF 
Natezna čvrstoća 120  N
Deformacijska čvrstoća 600  N
Odobrenje Semko 
Jamstvo 20 Years 
EAN 5703466203354