Termostati

140F1011



Devireg™ 130 serija

140F1011

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F1011 
Naziv DEVIreg™ 132  
Opis With a built-in room sensor and a floor sensor 
Podešenje skale 0 - 35  °C
Potrošnja 16 A / 3600  W
Tip osjetnika NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura prostora -10º - 50  °C
Zaštita od smrzavanja 5°C  °C
Ograničenje temperature poda 5º-45°C  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno opterećenje cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP zaštita IP 30 
Prekidač releja 1-pole 
2-polni prekidač No 
Visina 82  mm
Širina 82  mm
Debljina 36  mm