Termostati

140F1050



Devireg™ 535

140F1050

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F1050 
Naziv Devireg™ 535  
Opis With ELKO frame 
Podešenje skale -10 - 30  °C
Potrošnja 230V ~ 15 A / 3450  W
Tip osjetnika NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.4  °C
Temperatura prostora -10º - 30  °C
Zaštita od smrzavanja 5°C  °C
Ograničenje temperature poda Floor max. 20-50º C, Floor min.10-45°C  °C
Napajanje 220 - 240V   V
Induktivno opterećenje cos φ = 0.3 Max. 1  A
Indikator LED 
IP zaštita IP 31 
2-polni prekidač Yes 
Visina 85  mm
Širina 85  mm
Debljina 21  mm