Termostati

140F1073



Devireg™ 330

140F1073

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F1073 
Naziv Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cable 
Opis For DINrail mounting 
Podešenje skale 60 - 160  °C
Potrošnja 16 A / 3600  W
Tip osjetnika NTC; 16,7kΩ / 100ºC 
Histereza ±0.75  °C
Temperatura prostora -10º - 50  °C
Napajanje 180 - 250V   V
Induktivno opterećenje cosφ= 0.3 max 4  A
Indikator LED 
IP zaštita IP 20 
Prekidač releja 1-pole, change over 
2-polni prekidač No 
Visina 86  mm
Širina 36  mm
Debljina 52  mm