Termostati

140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F1075 
Naziv Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable 
Opis For DINrail mounting 
Podešenje skale -10 - 50  °C
Potrošnja 16 A / 3600  W
Tip osjetnika NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza 0.2º - 6  °C
Temperatura prostora -10...+45  °C
Podešenje 0º - 8  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno opterećenje cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP zaštita IP 20 
Prekidač releja 1-pole 
2-polni prekidač No 
Visina 86   mm
Širina 52  mm
Debljina 53   mm