DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ 10T (DTIP)

DEVIflex™ 10T (DTIP)

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 140F1217 
Naziv DEVIflex™ 10T 
Učin 10  W/m
Duljina kabela 6m  
Snaga kod 230V 60  W
Napajanje 230  V
Konstrukcija Round, twin conductor with screen 
Hladni kraj 2,3m 3x1.5mm² 
Temperatura 65  °C
Min. temperatura ugradnje -5  °C
Promjer 6.9  mm
IP zaštita IPX7 
Izolacija vodiča PEX 
Vanjski plašt 100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire 
Natezna čvrstoća 500  N
Deformacijska čvrstoća 1500  N
Odobrenje SEMKO 
Jamstvo 20 year 
EAN 5703466223536