Elementi podnog grijanja

Devidry™ Kit



Devidry™ Kit

Devidry™ Kit

Tehnički podaci



Nar. broj 19911000 
Naziv Devidry™ Plug Kit 55 
Opis Set za regulaciju 
Ograničenje temperature poda Da 
Napajanje 230 V 
Zaštita od smrzavanja Da 
Težina 0,96  kg
IP zaštita IPX7 
Dimenzije pakiranja 27 x 23 x 8  cm
Odobrenje KEMA KEUR 
Jamstvo 2 godine 
EAN 5703466177914