Ostali proizvodi za grijanje

Devifoil™ Mirror 17,5 W



Grijači ogledala

Devifoil™ Mirror 17,5 W

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 62000000 
Naziv Naziv 
Opis Opis 
Tip Tip 
EAN 5703466180686 
Snaga W Izlaz W 
Napajanje 230   V
IP zaštita IP zaštita 
Visina H 358 mm 
Širina W 274 mm 
Konstrukcija mrežice Konstrukcija grijaće mrežice 
Max radna temperatura Max r. tem  °C
Jamstvo Jamstvo