Devidry™



Devidry™

Devidry™

Tehnički podaci



Nar. broj 89300004 
Naziv Devidry™ 55 
Opis Grijaći element 
Učin 55 m2  W/m2
Duljina 3  m
Širina 1 m 
Napajanje 230 V 
Debljina 8 mm 
Težina 4,79  kg
Redukcija zvuka 17 dB 
IP zaštita IPX7 
Dimenzije pakiranja 25 x 25 x 104  cm
Odobrenje KEMA KEUR 
Jamstvo 5 godina 
EAN 5703466177839