Elementi podnog grijanja

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Tehnički podaci



Nar. broj 89300028 
Naziv DEVIdry™ 100 
Opis Grijaća mreža 
Učin 100 m2  W/m2
Duljina 5   m
Širina 1 m 
Napajanje 230V 
Debljina 8 mm 
Težina 7,34  kg
Redukcija zvuka 17 dB 
IP zaštita IPX7 
Dimenzije pakiranja 25 x 25 x 104  cm
Odobrenje KEMA KEUR 
Jamstvo 5 godina 
EAN 5703466177907