Pribor

Devidry™ FM1



Pribor, Grijaći elementi

Devidry™ FM1

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 89300030 
Naziv Devidry™ FM1  
Opis Devidry FM1, materijal za popunjavanje 
Duljina kabela 1m 
Širina mrežice 1m 
Napajanje 230V 
Alu debljina 8mm 
Težina 1,83  kg
Smanjenje buke 17dB 
IP zaštita IPX7 
Dimenzija pakiranja 18 x 18 x 104 
Odobrenje KEMA KEUR 
Jamstvo 5 godina 
EAN 5703466179352