Pribor

Devidry™ FM2



Pribor, Grijaći elementi

Devidry™ FM2

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 89300031 
Naziv Devidry™ FM2  
Opis Devidry FM2, materijal za popunjavanje 
Duljina kabela 2m 
Širina mrežice 1m 
Napajanje 230V 
Alu debljina 8mm 
Težina 2,94  kg
Smanjenje buke 17dB 
IP zaštita IPX7 
Dimenzija pakiranja 18 x 18 x 104 
Odobrenje KEMA KEUR 
Jamstvo 5 godina 
EAN 5703466179369