Termostati

Devireg™ 130 serija



Sobni termostati za regulaciju električnog podnog grijanja, za nadžbuknu ugradnju.

Devireg™ 130-serija sastoji se od jednostavnih i učinkovitih 16A sobnih termostata modernog dizajna.

Devireg™ 130-serija termostata osigurava jednostavnu i preciznu regulaciju električnog podnog grijanja.

Dostupan je u različitim izvedbama, ovisno o primjeni:

Devireg™ 130 s podnim osjetnikom
Devireg™ 131 sa sobnim osjetnikom
Devireg™ 132 sa sobnim i podnim osjetnikom


Devireg™ 130 serija

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisPodešenje skale
(°C)
Potrošnja
(W)
IP zaštita

Devireg™ 130 serija

140F1010 DEVIreg™ 130 With Floor sensor1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 With a built-in room sensor and a floor sensor0 - 3516 A / 3600IP 30


Dokumentacija





Case Stories
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VZJXF102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2015
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIreg™ 130/132
DS - DEVIreg 130, 132_VDIIT302.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDIIT302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVIreg™ 132
DS - DEVIreg 132.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIU102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 


Upute
 
Devilink HR - Instalacijske upute
Devilink HR Upute za instalaciju.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRS137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink PR - Instalacijske upute
Devilink PR Instalacijske upute.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRR137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink RS Instalacijske upute
Devilink RS Instalacijske upute.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VICKC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD202.pdf (8,1 Mb), Literatura broj: VICKD202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/08 2012
 
Devireg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD237.pdf (8,1 Mb), Literatura broj: VICKD237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM102.pdf (8,1 Mb), Literatura broj: VIGDM102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/08 2012
 
Devireg 535 upute za korisnika
Devireg535 Upute za korisnike.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGDF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 850 osjetnik
Devireg 850 osjetnik HR (2).pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2010