Termostati

Devireg™ 530 serija



Elektronički termostat za regulaciju električnog podnog grijanja, za podžbuknu ugradnju.

Devireg™ 530-serija termostata se sastoji od jednostavnih i učinkovitih sobnih termostata modernog dizajna.

Devireg™ 530-serija osigurava jednostavnu i preciznu regulaciju električnog podnog grijanja u prostorijama.

Međusobno se razlikuju ovisno o tipu osjetnika:


Devireg™ 530 s podnim osjetnikom
Devireg™ 531 sa sobnim osjetnikom
Devireg™ 532 sa sobnim i podnim osjetnikom
>Pogledajte video o Devireg 53X


Devireg™ 530 serija

Tehnički podaci





Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Devireg 53X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Literatura broj: VVCKA102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/06 2008
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Prospekt
 
Devireg 530
Devireg 530 Leaflet.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBCKC102, Jezik: engleski, Datum objave: 31/03 2008
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIreg™ 527 - Electronic time regulator
DS - DEVIreg 527_VDIIM302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIM302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVIreg™ 528
DS - DEVIreg 528.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDJWE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530
DS - DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDIIH102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530M
DS - DEVIreg 530M.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDJWG102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 531
DS - DEVIreg 531.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDIII102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 532
DS - DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIJ102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 53X
DS - DEVIreg 53X_VDIIH302.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDIIH302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Upute
 
Devilink HR - Instalacijske upute
Devilink HR Upute za instalaciju.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRS137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink PR - Instalacijske upute
Devilink PR Instalacijske upute.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRR137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink RS Instalacijske upute
Devilink RS Instalacijske upute.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VICKC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN102.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VIGDN102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH202.pdf (7,0 Mb), Literatura broj: VICKH202, Jezik: engleski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH237.pdf (7,1 Mb), Literatura broj: VICKH237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP102.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VIGDP102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP137.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VIGDP137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO102.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VIGDO102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO137.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VIGDO137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIreg 534
DEVIreg534_X012205_VIGDS102.pdf (7,3 Mb), Literatura broj: VIGDS102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/08 2012
 
Devireg 535 upute za korisnika
Devireg535 Upute za korisnike.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGDF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 850 osjetnik
Devireg 850 osjetnik HR (2).pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2010
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS202_08095890.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VICKS202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/08 2014
 


Uputstva za montažu
 
Devireg 530
DEVIreg_530_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VUHYA102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/07 2012