Termostati

Devireg™ 535



Devireg™ 535 je digitalni programabilni termostat koji sadrži 3 funkcije u jednom termostatu: podni osjetnik, sobni osjetnik ili kombinacija sobnog i podnog osjetnika. Jednostavno namještanje programa s mogućnošću odabira 4 perioda u danu/7 dana u tjednu, podešavanje set-back funkcije, odabir maksimalne i minimalne temperature poda, prikaz trenutne temperature u prostoru, funkcija zaštite od smrzavanja.
>Pogledajte video o Devireg 53X


Devireg™ 535

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisPodešenje skale
(°C)
Potrošnja
(W)
IP zaštita

DEVIreg™ 535

140F1050 Devireg™ 535 With ELKO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1051 Devireg™ 535With ELJO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1052 Devireg™ 535With JUSSI frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentacija





Case Stories
 
Case story - Marque Apartments, Cambridge
Marque Apartments.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VZFTC102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/06 2014
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Prospekt
 
Devireg 535
DEVI 535 M65 folder.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VBCKB102, Jezik: engleski, Datum objave: 31/03 2008
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIreg™ 535
DS - DEVIreg 535.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIL102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 


Upute
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI402.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VICKI402, Jezik: engleski, Datum objave: 14/08 2012
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI437.pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VICKI437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/08 2012
 
Devilink HR - Instalacijske upute
Devilink HR Upute za instalaciju.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRS137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink PR - Instalacijske upute
Devilink PR Instalacijske upute.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRR137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink RS Instalacijske upute
Devilink RS Instalacijske upute.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VICKC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 535 upute za korisnika
Devireg535 Upute za korisnike.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGDF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 850 osjetnik
Devireg 850 osjetnik HR (2).pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2010
 


Uputstva za montažu
 
DEVIreg 535
DEVIreg_535_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VUHYB102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/07 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA202.pdf (10,1 Mb), Literatura broj: VUFRA202, Jezik: engleski, Datum objave: 13/08 2012
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA237.pdf (10,1 Mb), Literatura broj: VUFRA237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/08 2012