Devi-Hotwatt™



Devi-Hotwatt™ is used for temperature maintenance of hot water supply.

Devi-Hotwatt™
• Ensures hot water in all taps
• Ensures savings when circulation of the whole pipe system is unnecessary
• Is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly to the pipe system
• Ensures unnecessary waste of water as you will have hot water immediately



Devi-Hotwatt™

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m)
Duljina kabelaSnaga kod 230V
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija

DEVIhotwatt™

98300957 Devi-Hotwatt™ 559kabel u 300 m koluta 230samoregulirajući
98300958 NazivWatt/m2Duljina kabelaSnaga WNapajanjeKonstrukcija


Dokumentacija





Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBHQB102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBHQC102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHQA102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/05 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIhotwatt™ 45
DS - DEVIhotwatt.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDIWN202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/06 2017
 


Tehnički podaci
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VLFSB102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/01 2010
 
DTIK
Asfaltni kablovi DTIK.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VLEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Upute
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIDST502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/06 2014
 
Deviflex DTIK
Deviflex DTIK_HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Deviflex DTIP
Deviflex DTIP-18 HR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VICMH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIHQA302, Jezik: engleski, Datum objave: 24/01 2013
 


Pribor



Pribor, Jednostavna ugradnja Pribor i proizvodi koji čine ugradnju raznih Devi proizvoda jednostavnijom i boljom.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.