Grijaći kabeli

Devi-Iceguard™



Devi-Iceguard™ is used for ice and snow melting on roofs and in gutters and down pipes.

Devi-Iceguard™
• Protects against frost attack on roofs and in gutters and down pipes
• Is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly to the roof and gutter system
• Protects against icicles and icebound roof gutters


Devi-Iceguard™

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m)
Duljina kabelaSnaga kod 230V
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija

DEVIiceguard™

98300809 Devi-Iceguard™ 18 18kabel u 300 m koluta 230samoregulirajući


Dokumentacija





Case Stories
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VZIWI102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/10 2014
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHQA102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/05 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard 18 (B)_VDFSG302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDFSG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DS - DEVIiceguard 18 (T)
DS - DEVIiceguard 18 (T)_VDJXX302.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDJXX302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Tehnički podaci
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VLFSB102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/01 2010
 
DTIK
Asfaltni kablovi DTIK.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VLEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Upute
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIDST502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/06 2014
 
Deviflex DTIK
Deviflex DTIK_HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Deviflex DTIP
Deviflex DTIP-18 HR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VICMH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Pribor



Pribor, Jednostavna ugradnja Pribor i proizvodi koji čine ugradnju raznih Devi proizvoda jednostavnijom i boljom.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.