Grijaći kabeli

Devi-Pipeguard™



Devi-Pipeguard™ is developed especially for frost protection of pipes. The polyolefin outer sheath is highly resistant to harsh environmental conditions and corrosion and it also serves as a protection against mechanical influences.

Devi-Pipeguard™
• Is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly to the pipe system


Devi-Pipeguard™

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m)
Duljina kabelaSnaga kod 230V
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija

DEVIpipeguard™

98300700 Devi-Pipeguard™ 1010kabel u 300 m koluta 230samoregulirajući
98300708 NazivWatt/m2Duljina kabelaSnaga WNapajanjeKonstrukcija
98300759 Devi-Pipeguard™ 2525kabel u 300 m koluta 230samoregulirajući
98300761 NazivWatt/m2Duljina kabelaSnaga WNapajanjeKonstrukcija


Dokumentacija





Case Stories
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VZIWD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHQA102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/05 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIpipeguard™ 10, 25, 33 (B)
DS - DEVIpipeguard 10, 25, 33 (B)_VDIWO302.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDIWO302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVIpipeguard™ 25
DS - DEVIpipeguard_25.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDIWP202, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 33
DS - DEVIpipeguard_33.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDIWR202, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ 33 (Thermon)
DS - DEVIpipeguard_33_Thermon.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDJXA102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIpipeguard™ Industry 30/60
DS - DEVIpipeguard 30, 60 Industry (PT-30, 60)_VDJXQ302_.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDJXQ302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DS - DEVIpipeguard 10, 25, 33 (T)
DS - DEVIpipeguard 10, 25, 33 (T)_VDJXZ302.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDJXZ302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Tehnički podaci
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VLFSB102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/01 2010
 
DTIK
Asfaltni kablovi DTIK.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VLEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Upute
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIDST502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/06 2014
 
Deviflex DTIK
Deviflex DTIK_HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Deviflex DTIP
Deviflex DTIP-18 HR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VICMH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIHQA302, Jezik: engleski, Datum objave: 24/01 2013
 


Pribor



Pribor, Jednostavna ugradnja Pribor i proizvodi koji čine ugradnju raznih Devi proizvoda jednostavnijom i boljom.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.