Grijaći kabeli

Devi-Pipeheat™



Devi-Pipeheat™ is used for frost protection of pipes both internally and externally.

Devi-Pipeheat™
• Is flexible and easy to install as it can be cut to length at site and installed directly to the pipe system


Devi-Pipeheat™

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m)
Duljina kabelaSnaga kod 230V
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija

DEVIpipeheat™

98300015 DEVIpipeheat™ 1010Cable on 300m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300016 DEVIpipeheat™ 1010Cable on 100m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300017 DEVIpipeheat™ 1010Cable on 1000m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300019 DEVIpipeheat™ 1010Cut-to-length 230Semi-conductive self-limiting


Dokumentacija





Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIpipeheat™
DS - DEVIpipeheat VDIWQ302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIWQ302, Jezik: engleski, Datum objave: 26/01 2018
 


Tehnički podaci
 
DTIK
Asfaltni kablovi DTIK.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VLEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Upute
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIDST502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/06 2014
 
DEVI Pipeheat Installation Instructions
Pipeheat_Instruction_VIFST502.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIFST502, Jezik: engleski, Datum objave: 27/11 2017
 
Deviflex DTIK
Deviflex DTIK_HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Deviflex DTIP
Deviflex DTIP-18 HR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VICMH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
devi-pipeheat / -flexheat assembly
Pipeheat-Flexheat_Instruction_VIDSS102_hi-res.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIDSS102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/10 2009
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIHQA302, Jezik: engleski, Datum objave: 24/01 2013
 


Pribor



Pribor, Jednostavna ugradnja Pribor i proizvodi koji čine ugradnju raznih Devi proizvoda jednostavnijom i boljom.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.
Pribor, Samoregulirajući kabeli Različit pribor dostupan za samoregulirajuće kabele.