Grijaći kabeli

Deviflex™ DSIG-20



Jednožilni grijaći kabel sa opletom, za ugradnju u betonske podove i sl. Koristi se za vanjske zemljane aplikacije.
Obilježja:
- Vatrootporan

Tipična područja primjene:
- Zaštita rampi od snijega i leda, parking zone, stepenice


Deviflex™ DSIG-20

Tehnički podaci





Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Literatura broj: VVJXA102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Literatura broj: VVJXB102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Literatura broj: VVJXC102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/04 2015
 


Case Stories
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VZIWB102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/06 2014
 


Certifikati
 
Prošireno DEVI jamstvo u trajanju od 20 godina - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCHQT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCHQT202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/08 2013
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 230V
DS - DEVIbasic 20S - 230V_VDIWB302.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDIWB302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DS - DEVIbasic 20S - 400V_VDIWH302.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDIWH302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Tehnički podaci
 
DTIK
Asfaltni kablovi DTIK.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VLEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Upute
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VIIWF34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 16/01 2019
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIDSU102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/02 2001
 
Deviflex DTIK
Deviflex DTIK_HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Deviflex DTIP
Deviflex DTIP-18 HR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VICMH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatura broj: VIFTH54F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 02/09 2013
 
Sustavi za grijanje unutarnjih prostora
Indoor_VIFTH437_HR.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIFTH537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 23/09 2013
 


Pribor



Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Jednostavna ugradnja Pribor i proizvodi koji čine ugradnju raznih Devi proizvoda jednostavnijom i boljom.