Grijaći kabeli

Deviflex™ DTCE-30



Fully screened twin conductor cable with one cold tail

Features:
- High deformations strength
- UV protected
- High output
- Flame retarded
- Lead free

Typical application areas:
- Outdoor ground applications
- Ice and snow melting
- Roof applications, roof gutters, down pipes, valley gutters
- Storage heating


Deviflex™ DTCE-30

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m)
Duljina kabelaSnaga kod 230V
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 Deviflex™ DTCE-30305 m150230dvožilni
89846000 Deviflex™ DTCE-303010 m300230dvožilni
89846002 Deviflex™ DTCE-303014 m400230dvožilni
89846004 Deviflex™ DTCE-303020 m630230dvožilni
89846006 Deviflex™ DTCE-303027 m830230dvožilni
89846008 Deviflex™ DTCE-303034 m1020230dvožilni
89846010 Deviflex™ DTCE-303040 m1250230dvožilni
89846012 Deviflex™ DTCE-303045 m1350230dvožilni
89846014 Deviflex™ DTCE-303050 m1440230dvožilni
89846016 Deviflex™ DTCE-303055 m1700230dvožilni
89846018 Deviflex™ DTCE-303063 m1860230dvožilni
89846020 Deviflex™ DTCE-303070 m2060230dvožilni
89846022 Deviflex™ DTCE-303078 m2340230dvožilni
89846024 Deviflex™ DTCE-303085 m2420230dvožilni
89846026 Deviflex™ DTCE-303095 m2930230dvožilni
89846028 Deviflex™ DTCE-3030110 m3290230dvožilni
89846030 Deviflex™ DTCE-3030125 m3680230dvožilni
89846032 Deviflex™ DTCE-3030140 m4110230dvožilni


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Literatura broj: VVJXA102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Literatura broj: VVJXB102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/04 2015
 


Case Stories
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VZIWG102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VZIWH102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VZIWD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VZJXF102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2015
 


Certifikati
 
Prošireno DEVI jamstvo u trajanju od 20 godina - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCHQT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCHQT202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/08 2013
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow 30T - 230V_VDIWE302.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VDIWE302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow 30T - 400V_VDIWJ302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDIWJ302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DS - DEVIsnow Drum Goods
DS - DEVIsnow Drum Goods_VDJXY302.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDJXY302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Tehnički podaci
 
DTIK
Asfaltni kablovi DTIK.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VLEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 


Upute
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VIIWF34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 16/01 2019
 
Deviflex DTIK
Deviflex DTIK_HR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIEEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Deviflex DTIP
Deviflex DTIP-18 HR.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VICMH137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/03 2010
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Literatura broj: VIFSV44F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Literatura broj: VIFSV402, Jezik: engleski, Datum objave: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV437_HR.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VIFSV437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/10 2015
 


Pribor



Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Jednostavna ugradnja Pribor i proizvodi koji čine ugradnju raznih Devi proizvoda jednostavnijom i boljom.