Devimat DSVF-150



Jednožilni grijači kabel sa opletom. Tanki grijaći kabel je ljepljivim trakama pričvršćen na samoljepljivoj plastificiranoj podlozi (mrežici) zbog lakšeg polaganja.
Obilježja:
- samoljepljiva
- izuzetno tanka, samo 2.5 mm
- vatrootporno
- bez PVC
- bez olova

Tipična područja primjene:
- unutarnje podno grijanje - savršeno za renovacije
- može se ljepiti na već postojeće pločice


Devimat DSVF-150

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m²)
Duljina mrežice
(m)
Snaga W
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija kabela

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 DEVIheat™ 150S (DSVF)150175230Single conductor
140F0329 DEVIheat™ 150S (DSVF)1502150230Single conductor
140F0330 DEVIheat™ 150S (DSVF)1503225230Single conductor
140F0331 DEVIheat™ 150S (DSVF)1504300230Single conductor
140F0332 DEVIheat™ 150S (DSVF)1505375230Single conductor
140F0333 DEVIheat™ 150S (DSVF)1506450230Single conductor
140F0334 DEVIheat™ 150S (DSVF)1507525230Single conductor
140F0335 DEVIheat™ 150S (DSVF)1508600230Single conductor
140F0336 DEVIheat™ 150S (DSVF)15010750230Single conductor
140F0337 DEVIheat™ 150S (DSVF)150181350230Single conductor
140F0338 DEVIheat™ 150S (DSVF)15012900230Single conductor
140F0339 DEVIheat™ 150S (DSVF)150141050230Single conductor
140F0340 DEVIheat™ 150S (DSVF)150161200230Single conductor
140F0341 DEVIheat™ 150S (DSVF)150201500230Single conductor


Dokumentacija





Aplikacijski list
 
Thin Embedded Floor Heating
Thin-Embedded-Floor-Heating_Application_VAFTA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Literatura broj: VAFTA102, Jezik: engleski, Datum objave: 11/09 2009
 


Audio-vizualni materijali
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Literatura broj: VVDUD202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2012
 


Case Stories
 
Case story - Frederikstad Stadium
Frederikstad Stadium.pdf (5,7 Mb), Literatura broj: VZJUB102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/03 2015
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VBCJB102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Literatura broj: VBCJA102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2008
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DS - DEVIheat 150S.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDFTS102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 


Upute
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VIJUA202, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatura broj: VIFTH54F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 02/09 2013
 
Sustavi za grijanje unutarnjih prostora
Indoor_VIFTH437_HR.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIFTH537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 23/09 2013
 


Uputstva za montažu
 
Devimat upute za instalaciju
devimat DSVF HR.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VUFTC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 


Pribor



Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.
Pribor, Grijači kabeli Pribor, priključni setovi i setovi za popravak Deviflex i Devimat proizvoda.