Grijaće mrežice

Devimat DTIF-100, DTIF-150



Tanka grijaća mrežica s dvožilnim kabelom i zaštitnim opletom.

Obilježja:
- samoljepljiva
- izuzetni tanka, samo 3-5.5 mm
- Vatrootporna


Tipična područja primjene:
- unutarnje podno grijanje
- tanki podovi


Devimat DTIF-100, DTIF-150

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m²)
Duljina mrežice
(m)
Snaga W
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija kabela

DEVImat™ 100T (DTIF)

140F0415 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1002100230Twin conductor
140F0416 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1003150230Twin conductor
140F0417 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1004200230Twin conductor
140F0418 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1005250230Twin conductor
140F0419 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1006300230Twin conductor
140F0420 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1007350230Twin conductor
140F0421 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe1008400230Twin conductor
140F0422 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10010500230Twin conductor
140F0423 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10012600230Twin conductor
140F0424 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10014700230Twin conductor
140F0425 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10016800230Twin conductor
140F0426 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe10018900230Twin conductor
140F0427 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe100201000230Twin conductor
140F0428 DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe100241200230Twin conductor

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0444 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150175230Twin conductor
140F0445 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1502150230Twin conductor
140F0446 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1503225230Twin conductor
140F0447 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1504300230Twin conductor
140F0448 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1505375230Twin conductor
140F0449 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1506450230Twin conductor
140F0450 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1507525230Twin conductor
140F0451 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1508600230Twin conductor
140F0452 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe15010750230Twin conductor
140F0453 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe15012900230Twin conductor
140F0454 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150141050230Twin conductor
140F0455 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150161200230Twin conductor
140F0456 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150181350230Twin conductor
140F0457 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150201500230Twin conductor
140F0458 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150241800230Twin conductor


Dokumentacija





Aplikacijski list
 
Thin Embedded Floor Heating
Thin-Embedded-Floor-Heating_Application_VAFTA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Literatura broj: VAFTA102, Jezik: engleski, Datum objave: 11/09 2009
 


Audio-vizualni materijali
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Literatura broj: VVDUD202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/10 2012
 


Case Stories
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VZJUA102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/02 2015
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VZJXF102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2015
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VBCJB102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Literatura broj: VBCJA102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2008
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVImat™ 100T (DTIF)
DS - DEVImat 100T_VDFTN302.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDFTN302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVImat™ 150T (DTIF)
DS - DEVImat 150T_VDFTO302.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDFTO302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVImat™ 70T (DTIF)
DS - DEVImat 70T_VDFTM302.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDFTM302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Upute
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIJUA34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Literatura broj: VIFTH54F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 02/09 2013
 
Sustavi za grijanje unutarnjih prostora
Indoor_VIFTH437_HR.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIFTH537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 23/09 2013
 


Uputstva za montažu
 
Devimat upute za instalaciju
devimat DSVF HR.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VUFTC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009