Termostati

Devilink™



Devilink je inteligentna i bežična komunikacijska tehnologija s modernim dizajnom. Namijenjen je upravljanju grijanja unutarnjih prostora stambenih kuća, stanova, poslovnih prostora i sl.

Devilink sustav se sastoji od 3 uređaja:

- Devilink CC (centralna kontrolna jedinica)- obavezno
- Devilink FT (podni osjetnik) - obavezno
- Devilink RS (sobni termostat) - opcija

>Pogledajte Devilink™ Flash demo


Devilink™

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisIP zaštita

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller21


Dokumentacija





Case Stories
 
Case story - Energy Plus House
Energy Plus House.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VZJWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/10 2014
 
Maximum comfort with minimal investment Private house in Lučenec, south Slovakia
Lucenec Slovakia.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VZIVX102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/09 2015
 


Deklaracije
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VJJWB102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2017
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Prospekt
 
Devilink Brochure 8 pages
Devilink_brochure_8s.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VBCKD102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/04 2008
 
Devilink Leaflet M65
Devilink_M65.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBCKI102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/07 2008
 


Software downloads
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Literatura broj: VSGDB102, Jezik: engleski, Datum objave: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Literatura broj: VSCKA802, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Literatura broj: VSIIA102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/05 2014
 
Devilink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Literatura broj: VSCKB102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/03 2008
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Danfoss Link™ FT - Floor Thermostat
DS - DEVIlink FT_VDIIG302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DEVIlink™ CC - Central Controller
DS - DEVIlink CC_VDIIC302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIC302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DEVIlink™ PR - Plug-in Relay
DS - DEVIlink PR.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIlink™ RS - Room Sensor
DS - DEVIlink RS_VDIIF302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIF302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DS - DEVIlink RU
DS - DEVIlink RU_VDJWM302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDJWM302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Upute
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB502_08095924.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKB502, Jezik: engleski, Datum objave: 05/10 2017
 
Devilink FT Podni termostat - Uputstva za ugradnju
DEVIlinkFT_VICKB537_08095965.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKB537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 05/10 2017
 
Devilink HR - Instalacijske upute
Devilink HR Upute za instalaciju.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRS137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink HR Hidden Relay - Installation Manual
Devilink_HR_Installation_VIFRS102.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIFRS102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2009
 
Devilink PR - Instalacijske upute
Devilink PR Instalacijske upute.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRR137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink PR Plug in Relay - Installation Manual
Devilink_PR_Installation_VIFRR102.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VIFRR102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2009
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC402_08095916.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICKC402, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2017
 
Devilink RS Instalacijske upute
Devilink RS Instalacijske upute.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VICKC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB202_08096204_EN.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIJWB202, Jezik: engleski, Datum objave: 09/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA502_08095908.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VICKA502, Jezik: engleski, Datum objave: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA537_08095956.pdf (4,9 Mb), Literatura broj: VICKA537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 12/10 2017
 
Devireg 535 upute za korisnika
Devireg535 Upute za korisnike.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGDF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 850 osjetnik
Devireg 850 osjetnik HR (2).pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2010
 


Uputstva za montažu
 
Devilink - Getting Started
Devilink_CC_VUCKA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Literatura broj: VUCKA102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/01 2008