Termostati

Devireg™ 330



Devireg™ 330 se sastoji od 5 različitih termostata – svaki od njih s različitim temperaturnim rasponom ovisno o aplikaciji u kojoj se koristi.

Devireg™ 330, -10°C - 10°C, se uglavnom koristi za zaštitu od smrzavanja
Devireg™ 330, 5°C - 45°C, se koristi za podno grijanje
Devireg™ 330, 15°C - 30°C, se koristi za grijanje soba. Sobni osjetnik se koristi umjesto podnog osjetnika.
Devireg™ 330, 30°C - 90°C, se koristi za grijanje cijevi gdje mora biti održavana određena minimalna temperatura medija u cijevi.

Devireg™ 330, 60°C - 160°C, se koristi za grijanje cijevi gdje mora biti održavana određena minimalna temperatura medija u cijevi; ovu varijantu možemo koristiti i u aplikacijam s visokim temperaturama.



Devireg™ 330

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisPodešenje skale
(°C)
Potrošnja
(W)
IP zaštita

Devireg™ 330 serija

140F1070 Devireg™ 330 series For DINrail mounting-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 series For DINrail mounting5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentacija





Case Stories
 
Case story - Conrad Hotel, Beijing
Conrad Hotel - Beijing.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VZIWA102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/06 2014
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VZIWB102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/06 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VZIWD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DS - DEVIreg 330 5-45.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIO102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DS - DEVIreg 330 60-160.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDIIP102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DS - DEVIreg 330_VDIIN302.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDIIN302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Upute
 
Devilink HR - Instalacijske upute
Devilink HR Upute za instalaciju.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRS137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink PR - Instalacijske upute
Devilink PR Instalacijske upute.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRR137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink RS Instalacijske upute
Devilink RS Instalacijske upute.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VICKC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091300_VIGDQ237.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VIGDQ237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ202.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VIGDQ202, Jezik: engleski, Datum objave: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091318_VIGDR202.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VIGDR202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08090689_VICKG337.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VICKG337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 06/06 2013
 
Devireg 535 upute za korisnika
Devireg535 Upute za korisnike.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGDF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 850 osjetnik
Devireg 850 osjetnik HR (2).pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2010