Termostati

Devireg™ 850



Devireg™ 850 koristimo za vanjske ili krovne aplikacije (1-4 osjetnika). Digitalni, inteligentni osjetnici daju termostatu informacije i o postotku vlage u zraku i o temperaturi te tako daju optimalnu regulaciju sustava grijanja. Devireg™ 850 možemo koristiti u svim tipovima vanjskih aplikacija.

Devireg 850 je dvozonski sustav, što znači da možete Vaše područje podijeliti u 2 zone, npr. sjevernu i južnu stranu. Također možete napraviti prioritet među zonama, npr ako imate ograničenu izlaznu snagu.

S Devireg 850 možete napraviti 2 zone s podnim osjetnicima, 2 zone s krovnim osjetnicima, ili 2 zone sa podnim i krovnim osjetnicima, čime ste dobili proizvod koji zadovoljava sve potrebe i u stambenim i u poslovnim aplikacijama.

Ako ste sustav dobro podesili, možete uštediti na troškovima u radu i do 60% na vanjskim podnim aplikacijama i do 40% na krovovima u usporedbi sa sustavom koji ima običan termostat sa osjetnikom temperature zraka.


Devireg™ 850

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisPodešenje skale
(°C)
Potrošnja
(W)
IP zaštita

DEVIreg™ 850

140F1085 Devireg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20


Dokumentacija





Case Stories
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VZIWG102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VZIWH102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VZIWD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2014
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VZIWI102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VZHQB202, Jezik: engleski, Datum objave: 13/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VZJXF102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2015
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Prospekt
 
DEVI_Ice&Snow_EndUser
VBMNB102_DEVI_Ice&Snow_EndUser_4p.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBMNB102, Jezik: engleski, Datum objave: 14/01 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIreg™ 850
DS - DEVIreg 850_VDIIR302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDIIR302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Upute
 
Devilink HR - Instalacijske upute
Devilink HR Upute za instalaciju.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRS137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink PR - Instalacijske upute
Devilink PR Instalacijske upute.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFRR137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devilink RS Instalacijske upute
Devilink RS Instalacijske upute.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VICKC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
Devireg 535 upute za korisnika
Devireg535 Upute za korisnike.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGDF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009
 
DEVIreg 850
08097060.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VICKM502, Jezik: engleski, Datum objave: 30/06 2018
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM437_08095411.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VICKM437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 16/01 2013
 
Devireg 850 osjetnik
Devireg 850 osjetnik HR (2).pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICKT237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2010
 
Devireg 850 Sensor
Devireg_850_sensor_08095360.2.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VICKT202, Jezik: engleski, Datum objave: 19/02 2009