DEVIsnow™ 300T (DTCE)



Fully screened twin conductor heating mat with one cold tail.

Features:
- High deformations strength
- UV protected
- High output
- Flame retarded
- Fully screened
- Lead free

Typical application areas:
- Outdoor ground applications
- Ice and snow melting
- Storage heating


DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m²)
Duljina mrežice
(m)
Snaga W
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija kabela

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902050 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83902053 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83902059 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83902065 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83902068 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83902073 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela


Dokumentacija





Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIsnow™ 300T - 230V (DTCE)
DS - DEVIsnow 300T - 230V_VDFTU302.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDFTU302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
DEVIsnow™ 300T - 400V (DTCE)
DS - DEVIsnow 300T - 400V_VDFTV302.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDFTV302, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 


Upute
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIJUA34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Literatura broj: VIFSV44F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Literatura broj: VIFSV402, Jezik: engleski, Datum objave: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV437_HR.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VIFSV437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/10 2015
 


Uputstva za montažu
 
Devimat upute za instalaciju
devimat DSVF HR.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VUFTC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009