Elementi podnog grijanja

Devidry™ Kit



Devidry™ Kit se sastoji od:
- Devidry™ C (regulator))
- Devidry™ CD (trenutni uređaj)
- Devidry™ set za spajanje i aluminijska traka
Devidry™ Kit je dostupan u dvije verzije. Kada je podloga drvena DevidryTM Kit 55 je pravi izbor. Ako je podloga betonska, treba uzeti ili DevidryTM Kit 55 ili DevidryTM Kit 100.
Osjetnik u podu u DevidryTM Kit 55 osigurava maksimalnu temperaturu poda od 30°C a u DevidryTM Kit 100 maksimalna temperatura poda je 35°C.

Obilježja:
- Click& Plug Sustav
- Ne zahtjeva specijalne alate

Tipična područja primjene:
- Unutarnje podno grijanje
- Dnevne sobe, dječje sobe, podrumi itd.


Devidry™ Kit

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisNapajanje

DEVIdry™ Kit

19911000 Devidry™ Plug Kit 55Set za regulaciju230 V
19911001 Devidry Plug Kit 100Set za regulaciju230 V


Dokumentacija





Aplikacijski list
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Literatura broj: VAEDA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/06 2009
 


Audio-vizualni materijali
 
Devidry Flash animation
Devidry_vvedb102.avi (4,4 Mb), Literatura broj: VVEDB102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/10 2009
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Prospekt
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VBEDF102, Jezik: engleski, Datum objave: 08/06 2009
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DS - DEVIdry Kit 100_VDEDF302.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDEDF302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DEVIdry™ Plug Kit 55 W/m2
DS - DEVIdry Kit 55_VDEDB302.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDEDB302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Upute
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Literatura broj: VIEDA202, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2012
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA237_hi-res.pdf (15,5 Mb), Literatura broj: VIEDA237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Literatura broj: VIEDB202, Jezik: engleski, Datum objave: 02/10 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB237_hi-res.pdf (10,3 Mb), Literatura broj: VIEDB237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/10 2012