Devidry™



Devidry™ je savršeno rješenje za renovaciju i "sam svoj majstor" postavljanje. Ugradnja je brza, laka i izuzetno jednostavna.
Osobine:
- jednostavna ugradnja
- mala visina ugradnje
- bez šumova
- niski troškovi ugradnje
- suha ugradnja
- nije potreban poseban alat za ugradnju
- Nije potrebna posebna podloga za drvene podove
- Za sve vrste podnih podloga(i tepihe i laminate)
- Ispravna raspodjela težine po površini

Najčešća područja primjene:
- Podno grijanje unutar kuće/stana
- Kupaonice, kuhinje
- Dnevni boravci, dječje sobe, podrumi itd.


Devidry™

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisUčin
(W/m2)
Duljina
(m)
Napajanje

DEVIdry™

89300000 Devidry™ 55Grijaći element55 m21 230V
89300002 Devidry™ 55Grijaći element55 m22 239V
89300004 Devidry™ 55Grijaći element55 m23230 V
89300006 DEVIdry™ 55Grijaća mreža55 m24 230V
89300008 Devidry™ 55Grijaći element55 m25230 V
89300020 Devidry™ 100Grijaći element100 m21230 V
89300022 Devidry™ 100Grijaći element100 m22230 V
89300024 Devidry™ 100Grijaći element100 m23230 V
89300026 Devidry™ 100Grijaći element100 m24230 V
89300028 DEVIdry™ 100Grijaća mreža100 m25 230V


Dokumentacija





Aplikacijski list
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Literatura broj: VAEDA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/06 2009
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Prospekt
 
Devidry
M65_devidry HR.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBFUA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 09/09 2009
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VBEDF102, Jezik: engleski, Datum objave: 08/06 2009
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 100_VDEDD302.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDEDD302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 55_VDEDA302.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDEDA302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Upute
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Literatura broj: VIEDA202, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2012
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA237_hi-res.pdf (15,5 Mb), Literatura broj: VIEDA237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Literatura broj: VIEDB202, Jezik: engleski, Datum objave: 02/10 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB237_hi-res.pdf (10,3 Mb), Literatura broj: VIEDB237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ202_hi-res.pdf (14,1 Mb), Literatura broj: VIEDJ202, Jezik: engleski, Datum objave: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ237_08090643_hi-res.pdf (14,1 Mb), Literatura broj: VIEDJ237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 02/10 2012
 


Pribor



Pribor, Grijaći elementi Pribor vezan uz Devidry: - Devidry™ CD strujni uređaj - Devidry™ produžetak - Devidry™ materijal za popunjavanje