Pribor

Pribor, Grijaći elementi



Pribor vezan uz Devidry:

- Devidry™ CD strujni uređaj
- Devidry™ produžetak
- Devidry™ materijal za popunjavanje


Pribor, Grijaći elementi

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivOpisDuljina kabelaNapajanje

Pribor, Elementi podnog grijanja

19911100 Devidry™ CD Devidry CD, strujni uređaj 230V
19911110 Devidry™ X25 Devidry X25, produžni kabel 230V
19911111 Devidry™ X100Devidry X100, produžni kabel 230V
19911112 Devidry™ X200Devidry X200, produžni kabel 230V
89300030 Devidry™ FM1 Devidry FM1, materijal za popunjavanje1m230V
89300031 Devidry™ FM2 Devidry FM2, materijal za popunjavanje2m230V
89300032 Devidry™ FM4Devidry FM4, materijal za popunjavanje3m230V


Dokumentacija



4 Pronađena literatura: 2 katalog, 1 priručnik and 1 upute


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Priručnik
 
DEVI Installation Accessories
Installation_Accessories_X011605_VGDSA202.pdf (11,0 Mb), Literatura broj: VGDSA202, Jezik: engleski, Datum objave: 19/04 2013
 


Upute
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIDST502, Jezik: engleski, Datum objave: 19/06 2014