Grijaće mrežice

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNazivUčin
(W/m²)
Duljina mrežice
(m)
Snaga W
(W)
Napajanje
(V)
Konstrukcija kabela

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

83900162 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900163 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900164 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900165 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900166 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900167 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900168 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900169 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900170 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900171 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900172 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900173 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900174 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900175 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900176 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900177 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela
83900178 NazivW/m²Duljina grijaće mrežiceSnaga WNapajanjeKonstrukcija kabela


Dokumentacija





Aplikacijski list
 
Otapanje snijega i leda na tlu
Snow-Ice-Melting_Application_VAEEA137_hi-res.pdf (6,3 Mb), Literatura broj: VAEEA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/12 2009
 


Katalog
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Literatura broj: VKLUE202, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Literatura broj: VKLUE102, Jezik: engleski, Datum objave: 07/02 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VQIVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
DTIK
DTIK_A4.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VBEEB102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/06 2009
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
DEVIasphalt™ 300 - 400 V (DTIK)
DS - DEVIasphalt 300T - 400 V_VDFTQ302.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDFTQ302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/02 2018
 


Upute
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIJUA34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Literatura broj: VIFSV44F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Literatura broj: VIFSV402, Jezik: engleski, Datum objave: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV437_HR.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VIFSV437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/10 2015
 


Uputstva za montažu
 
Devimat upute za instalaciju
devimat DSVF HR.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VUFTC137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 11/11 2009